Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2000-492 - Ponticello verticale, isolato
Lista materiale
2000-492
BESTNR
Codice art.
2000-492
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
STROM
Corrente
13.5 A
HOEHE
Altezza
37.80 mm
BREITE
Larghezza
3.30 mm
TIEFE
Profondita
3.90 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
0.486 g
RGB
0.87,0.84,0.79,0
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D