Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2000-493 - Contact de pontage vertical, isolé
Nomenclature
2000-493
BESTNR
No de produit
2000-493
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
STROM
ampérage
13.5 A
HOEHE
Hauteur
55.60 mm
BREITE
Largeur
3.30 mm
TIEFE
Profondeur
3.90 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
0.486 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
FILENAME
Filename
2000-493
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D