Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2000-493 - Mostki pionowe, z izolacją
Lista materiałowa
2000-493
BESTNR
Nr zamówienia.
2000-493
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
STROM
Current intensity
13.5 A
HOEHE
wysokość
55.60 mm
BREITE
szerokość
3.30 mm
TIEFE
głębokość
3.90 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
0.486 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
FILENAME
Filename
2000-493
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D