Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2000-511 - Módulo de toma de prueba TOPJOB®S-L, apilable, para alojamientos de puenteo, 1 polo
Lista de materiales
2000-511
BESTNR
Código de Artículo
2000-511
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 11 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
14 A
P
Número de polos
1
HOEHE
Altura
43.30 mm
BREITE
Ancho
5.00 mm
TIEFE
Profundidad
21.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
2.340 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-51
FILENAME
Filename
2000-511
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D