Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2000-511 - Module de fiche de contrôle type L pour TOPJOB® S, modulaires, pour fentes de pontage, 1 pôle
Nomenclature
2000-511
BESTNR
No de produit
2000-511
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
14 A
P
Nbre de pôles
1
HOEHE
hauteur
43.30 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
profondeur
21.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
2.340 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-51
FILENAME
Filename
2000-511
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D