Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2000-511 - Modulo di test a innesto tipo L TOPJOB®S, modulare, per slot per contatto con ponticello, 1 polo
Lista materiale
2000-511
BESTNR
Codice art.
2000-511
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
14 A
P
Numero di poli
1
HOEHE
Altezza
43.30 mm
BREITE
Larghezza
5.00 mm
TIEFE
Profondita
21.00 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
2.340 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-51
FILENAME
Filename
2000-511
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D