Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2000-511 - moduł pomiarowy typu L TOPJOB® S wtykany, do łączenia zatrzaskowego, do otworów na mostek, 1-bieg.
Lista materiałowa
2000-511
BESTNR
Nr zamówienia.
2000-511
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
14 A
P
liczba biegunów
1
HOEHE
wysokość
43.30 mm
BREITE
szerokość
5.00 mm
TIEFE
głębokość
21.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
2.340 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-51
FILENAME
Filename
2000-511
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D