Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2000-549 - Blindmodul, anreihbar, zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen
Stückliste
2000-549
BESTNR
Bestell-Nr.
2000-549
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
HOEHE
Höhe
24.90 mm
BREITE
Breite
3.50 mm
TIEFE
Tiefe
21.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
0.930 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
FILENAME
Filename
2000-549
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D