Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2000-2231/099-000 - Morsetto a due piani, Morsetto passante/passante, con piastra terminale, L/L, con portaetichette, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2000-2231/099-000
BESTNR
Codice art.
2000-2231/099-000
AAU733
Designazione
Morsetto a due piani, 1 mm², 13.5 A, grigio
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
NENNQUER
Sezione nominale
1.00
EINDRAEHTIG
Conduttore rigido
0.14 - 1.5
EINDRAEHTDIREKT
Conduttore rigido, connessione push-in
0.5 - 1.5
FEINDRAEHTIG
Conduttore flessibile
0.14 - 1.5
FEINDRAEHTHUELS
Conduttore flessibile con boccola
0.5 - 1.5
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 11
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
2
BAC137
larghezza della misura reticolare
4.20
BAC476
altezza per il tipo di montaggio più basso
61.80
BAA018
Lunghezza
69.70
BAG640
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
BAA351
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
9.810
BAC487
materiale del corpo isolante
Poliammide
BAH005
Tensione di dimensionamento
800
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8
AAB500
Corrente nominale
13.50
UEBERSPANNUNG
Categoria sovratensione
III
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
AAO663
GTIN
4055143874199
AAD931
Numero di dogana
85369010000
URSPRUNG
Paese di origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Nome del produttore
WAGO
AAO676
codice d'articolo del produttore
2000-2231/099-000
AAW338
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto a due piani
AAU734
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto a due piani, Morsetto passante/passante, con piastra terminale, L/L, con portaetichette, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.14
AAB789
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
1.50
BAC740
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.14
BAC677
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
1.50
BAC739
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.14
BAC676
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
1.50
AAB937
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
0.50
AAB787
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
1.50
AAP403
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
AAP530
Numero di piani
2
BAD123
piani interni esclusi con ponte
Nein
BAC034
esecuzione collegamento elettrico 1
Push-in connection
BAC375
esecuzione collegamento elettrico 2
Push-in connection
BAC140
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
AAC820
temperatura minima di esercizio
-60
AAC821
temperatura massima di esercizio
105
BAD124
esecuzione antideflagrante (EEx e)
Ja
BAD774
Piastra di chiusura necessaria
Nein
AAQ326
indirizzo del collegamento aggiuntivo
http://www.wago.com/2000-2231/099-000
AAS575
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
0.434
AAS574
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
13.500
FEINMINAWG
min.Fine stranded AWG
24
FEINMAXAWG
max.Fine stranded AWG
16
ABISOMIN
min. Lunghezza spelatura
9.00
ABISOMAX
max. Lunghezza spelatura
11.00
SYMBOL
Simbolo nome terminale
E00226, E00226
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D