Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2000-2232 - złączka 2-piętrowa, złączka przelotowa/przelotowa, N/L, z podstawką oznacznika, otwory na przewody, parter, nadruk nieb., na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2000-2232
BESTNR
Nr zamówienia.
2000-2232
AAU733
Description
złączka 2-piętrowa, 1 mm², 13.5 A, szara
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
NENNQUER
przekrój znamionowy
1.00
EINDRAEHTIG
przewód jednodrutowy
0.14 - 1.5
EINDRAEHTDIREKT
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
0.5 - 1.5
FEINDRAEHTIG
przewód linkowy
0.14 - 1.5
FEINDRAEHTHUELS
przewód linkowy z tulejką
0.5 - 1.5
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 11
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
BAC137
Width of spacing
3.50
BAC476
Height at lowest possible mounting height
61.80
BAA018
Length
69.70
BAG640
sposób montażu
Top-hat rail TH35
BAA351
kolor
szara
GEWICHT
masa
7.659
BAC487
Material insulation body
Poliamid
BAH005
napięcie znamionowe
500
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6
AAB500
prąd znamionowy
13.50
UEBERSPANNUNG
Overvoltage category
III
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
AAO663
GTIN
4055143874793
AAD931
numer taryfy celnej
85369019
URSPRUNG
kraj pochodzenia
CN
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Manufacturer name
WAGO
AAO676
Product article number of manufacturer
2000-2232
AAW338
Manufacturer product designation
złączka 2-piętrowa
AAU734
Manufacturer product description
złączka 2-piętrowa, złączka przelotowa/przelotowa, N/L, z podstawką oznacznika, otwory na przewody, parter, nadruk nieb., na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.14
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.50
BAC740
min. line cross section, rigid
0.14
BAC677
max. line cross section, rigid
1.50
BAC739
min. line cross section, flexible
0.14
BAC676
max. line cross section, flexible
1.50
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.50
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.50
AAP403
Number of clamp positions per level
2
AAP530
Number of levels
2
BAD123
Internally connected stages
Nein
BAC034
Type of electrical connection 1
Push-in connection
BAC375
Type of electrical connection 2
Push-in connection
BAC140
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
AAC820
min. operating temperature
-60
AAC821
max. operating temperature
105
BAD124
Explosion-tested version (EEx e)
Ja
BAD774
Closing plate required
Ja
AAQ326
Address of additional link
http://www.wago.com/2000-2232
AAS575
Power loss per pole, current-dependent (PlIp)
0.434
AAS574
Rated current (In) for the power loss specification
13.500
FEINMINAWG
min. fine stranded AWG
24
FEINMAXAWG
max. fine stranded AWG
16
ABISOMIN
min. Strip length
9.00
ABISOMAX
max. Strip length
11.00
SYMBOL
Symbol name terminal block
E00226, E00226
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D