Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2000-2233 - Doppelstockklemme, Durchgangs-/Durchgangsklemme, L/N, mit Beschriftungsträger, Leitereinführung OG, blau bedruckt, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2000-2233
BESTNR
Bestell-Nr.
2000-2233
AAU733
Bezeichnung
Doppelstockklemme, 1 mm², 13.5 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
NENNQUER
Nennquerschnitt
1.00
EINDRAEHTIG
Eindrähtiger Leiter
0.14 - 1.5
EINDRAEHTDIREKT
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
0.5 - 1.5
FEINDRAEHTIG
Feindrähtiger Leiter
0.14 - 1.5
FEINDRAEHTHUELS
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
0.5 - 1.5
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 11
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
4
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potentiale
2
BAC137
Breite des Rastermaßes
3.50
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
61.80
BAA018
Länge
69.70
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAA351
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
7.659
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAH005
Bemessungsspannung
500
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6
AAB500
Bemessungsstrom
13.50
UEBERSPANNUNG
Überspannungskategorie
III
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
AAO663
GTIN
4055143874786
AAD931
Zolltarifnummer
85369019
URSPRUNG
Ursprungsland
CN
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Herstellername
WAGO
AAO676
Herstellerartikelnummer
2000-2233
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Doppelstockklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Doppelstockklemme, Durchgangs-/Durchgangsklemme, L/N, mit Beschriftungsträger, Leitereinführung OG, blau bedruckt, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.14
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.50
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.14
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.50
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.50
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.50
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.50
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
2
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60
AAC821
max. Betriebstemperatur
105
BAD124
Explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
AAQ326
zusätzlicher Online Verweis
http://www.wago.com/2000-2233
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig (Pvip)
0.434
AAS574
Bemessungsstrom (In) zur Verlustleistungsangabe
13.500
FEINMINAWG
min. Feindrähtig AWG
24
FEINMAXAWG
max. Feindrähtig AWG
16
ABISOMIN
min. Abisolierlänge
9.00
ABISOMAX
max. Abisolierlänge
11.00
SYMBOL
Symbolname Klemme
E00226, E00226
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D