Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2000-3209 - Dreistockklemme, 6-Leiter-Durchgangsklemme, N, ohne Beschriftungsträger, für Anwendungen Ex e II u. Ex i geeignet, intern gebrückt, Leitereinführung violett bedruckt, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2000-3209
BESTNR
Bestell-Nr.
2000-3209
AAU733
Bezeichnung
Dreistockklemme, 1 mm², 13.5 A, blau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
NENNQUER
Nennquerschnitt
1.00 mm²
EINDRAEHTIG
Eindrähtiger Leiter
0.14 - 1.5 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
0.5 - 1.5 mm²
FEINDRAEHTIG
Feindrähtiger Leiter
0.14 - 1.5 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
0.5 - 1.5 mm²
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 11 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
6
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potentiale
1
BAC137
Breite des Rastermaßes
3.50 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
83.80 mm
BAA018
Länge
93.60 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAA351
Farbe
blau
GEWICHT
Gewicht
13.459 g
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAB500
Bemessungsstrom
13.50 A
UEBERSPANNUNG
Überspannungskategorie
III
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
AAO663
GTIN
4066966385793
AAD931
Zolltarifnummer
85369010000
URSPRUNG
Ursprungsland
PL
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Herstellername
WAGO
AAO676
Herstellerartikelnummer
2000-3209
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Dreistockklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Dreistockklemme, 6-Leiter-Durchgangsklemme, N, ohne Beschriftungsträger, für Anwendungen Ex e II u. Ex i geeignet, intern gebrückt, Leitereinführung violett bedruckt, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.14 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.50 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.14 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.50 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14 mm²
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.50 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.50 mm²
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.50 mm²
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
3
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAD124
Explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
AAQ326
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2000-3209
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig (Pvip)
0.766 W
AAS574
Bemessungsstrom (In) zur Verlustleistungsangabe
24.000 A
FEINMINAWG
min. Feindrähtig AWG
24
FEINMAXAWG
max. Feindrähtig AWG
16
ABISOMIN
min. Abisolierlänge
9.00 mm
ABISOMAX
max. Abisolierlänge
11.00 mm
SYMBOL
Symbolname Klemme
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D