Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2000-5310/1101-951 - Borne pour actionneurs à 3 conducteurs, LED jaune, pour actionneur avec une sortie de commutation négative, avec terre par peigne de pontage, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2000-5310/1101-951
BESTNR
No de produit
2000-5310/1101-951
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
SPANNUNG
tension de mesure
24 V
STROM
ampérage
14 A
HOEHE
hauteur
52.40 mm
BREITE
Largeur
7.00 mm
TIEFE
profondeur
81.10 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
8
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
4
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
16.792 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D