Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2000-5357/101-000 - Borna de alimentación de actuadores, 3 conductores, para actuadores de conmutación (negativa) PNP, con contacto a tierra directo, con entradas de cond.impresas en colores, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2000-5357/101-000
BESTNR
Código de Artículo
2000-5357/101-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 11 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
24 V
STROM
Intensidad de corriente según
14 A
HOEHE
Altura
49.40 mm
BREITE
Ancho
7.00 mm
TIEFE
Profundidad
81.10 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
8
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
4
FARBE
Color
naranja
GEWICHT
Peso
17.872 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D