Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2000-5377/101-000 - 3-Leiter-Aktoreneinspeiseklemme, für NPN-(minus-)schaltende Aktoren, mit PE-Anschluss, mit farbig bedruckten Leitereinführungen, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2000-5377/101-000
BESTNR
Bestell-Nr.
2000-5377/101-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 11 mm
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
14 A
HOEHE
Höhe
52.40 mm
BREITE
Breite
7.00 mm
TIEFE
Tiefe
81.10 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
8
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
4
FARBE
Farbe
orange
GEWICHT
Gewicht
18.404 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D