Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2000-5377/101-000 - Morsetto di alimentazione per attuatore per 3 conduttori, per attuatori a commutazione NPN (del negativo), con contatto di terra, con ingressi del conduttore colorato, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2000-5377/101-000
BESTNR
Codice art.
2000-5377/101-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
14 A
HOEHE
Altezza
52.40 mm
BREITE
Larghezza
7.00 mm
TIEFE
Profondita
81.10 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
8
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
4
FARBE
Colore
arancio
GEWICHT
Peso
18.404 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D