Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2000-5377/101-000 - złączka zasilająca sygnałowa 3-przewodowa, typu NPN, z przyłączem PE, z otworami na przew. z kolor. nadrukiem, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2000-5377/101-000
BESTNR
Nr zamówienia.
2000-5377/101-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
14 A
HOEHE
wysokość
52.40 mm
BREITE
szerokość
7.00 mm
TIEFE
głębokość
81.10 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
8
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
4
FARBE
kolor
pomarańczowa
GEWICHT
masa
18.404 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D