Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2000-5417/1102-950 - Morsetto per sensore per 4 conduttori, LED giallo, per sensori a commutazione PNP (del positivo), con contatto di terra, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2000-5417/1102-950
BESTNR
Codice art.
2000-5417/1102-950
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 -16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
24 V
STROM
Corrente
14 A
HOEHE
Altezza
52.40 mm
BREITE
Larghezza
7.00 mm
TIEFE
Profondita
97.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
10
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
5
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
22.398 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D