Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2000-5417/1102-950 - złączka sygnałowa 4-piętrowa, LED żółta, typu PNP, z przyłączem PE, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2000-5417/1102-950
BESTNR
Nr zamówienia.
2000-5417/1102-950
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 -16 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
SPANNUNG
Measured voltage
24 V
STROM
Current intensity
14 A
HOEHE
wysokość
52.40 mm
BREITE
szerokość
7.00 mm
TIEFE
głębokość
97.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
10
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
22.398 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D