Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2001-406/020-000 - Dreieckbrücker, isoliert
Stückliste
2001-406/020-000
BESTNR
Bestell-Nr.
2001-406/020-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
SPANNUNG
Spannung
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
18 A
HOEHE
Höhe
19.00 mm
BREITE
Breite
4.10 mm
TIEFE
Tiefe
23.90 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
2.040 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D