Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2001-511 - Conector modular TOPJOB®S, apilable, para alojamientos de puenteo, 1 polo
Lista de materiales
2001-511
BESTNR
Código de Artículo
2001-511
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.25 - 1.5 (2.5) mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 11 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
18 A
P
Número de polos
1
HOEHE
Altura
37.64 mm
BREITE
Ancho
4.20 mm
TIEFE
Profundidad
21.03 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
1
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Peso
2.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D