Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2001-511 - Connecteur modulaire TOPJOB® S, modulaires, pour fentes de pontage, 1 pôle
Nomenclature
2001-511
BESTNR
No de produit
2001-511
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.25 - 1.5 (2.5) mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
18 A
P
Nbre de pôles
1
HOEHE
Hauteur
37.64 mm
BREITE
Largeur
4.20 mm
TIEFE
profondeur
21.03 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
1
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
2.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D