Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2001-511 - Connettore modulare TOPJOB®S, modulare, per slot per contatto con ponticello, 1 polo
Lista materiale
2001-511
BESTNR
Codice art.
2001-511
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.25 - 1.5 (2.5) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
18 A
P
Numero di poli
1
HOEHE
Altezza
37.64 mm
BREITE
Larghezza
4.20 mm
TIEFE
Profondita
21.03 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
1
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
2.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D