Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2001-511 - modularny wielowtyk TOPJOB® S, do montażu zatrzaskowego, do otworów na mostek, 1-bieg.
Lista materiałowa
2001-511
BESTNR
Nr zamówienia.
2001-511
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 1.5 (2.5) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
18 A
P
liczba biegunów
1
HOEHE
wysokość
37.64 mm
BREITE
szerokość
4.20 mm
TIEFE
głębokość
21.03 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
2.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D