Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2001-1201/000-053 - 2-przewodowa złączka przelotowa, 1.5 mm², do zastosowań Ex e II, opis z boku i na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2001-1201/000-053
BESTNR
Nr zamówienia.
2001-1201/000-053
AAU733
Description
2-przewodowa złączka przelotowa, 1.5 mm², 18 A, ciemnoszary-żółty
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
NENNQUER
przekrój znamionowy
1.50
EINDRAEHTIG
przewód jednodrutowy
0.25 - 2.5
EINDRAEHTDIREKT
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
0.75 - 2.5
FEINDRAEHTIG
przewód linkowy
0.25 - 2.5
FEINDRAEHTHUELS
przewód linkowy z tulejką
0.75 - 2.5
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 11
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
BAC137
Width of spacing
4.20
BAC476
Height at lowest possible mounting height
32.90
BAA018
Length
48.50
BAG640
sposób montażu
Top-hat rail TH35
BAA351
kolor
ciemnoszary-żółty
GEWICHT
masa
4.039
BAC487
Material insulation body
Poliamid
BAH005
napięcie znamionowe
800
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8
AAB500
prąd znamionowy
18.00
UEBERSPANNUNG
Overvoltage category
III
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
AAO663
GTIN
4066966256895
AAD931
numer taryfy celnej
85369010000
URSPRUNG
kraj pochodzenia
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Manufacturer name
WAGO
AAO676
Product article number of manufacturer
2001-1201/000-053
AAW338
Manufacturer product designation
złączka przelotowa 2-przewodowa
AAU734
Manufacturer product description
2-przewodowa złączka przelotowa, 1,5 mm², do zastosowań Ex e II, opis z boku i na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.25
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.50
BAC740
min. line cross section, rigid
0.25
BAC677
max. line cross section, rigid
2.50
BAC739
min. line cross section, flexible
0.25
BAC676
max. line cross section, flexible
2.50
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.75
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.50
AAP403
Number of clamp positions per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAD123
Internally connected stages
Nein
BAC034
Type of electrical connection 1
Push-in connection
BAC375
Type of electrical connection 2
Push-in connection
BAC140
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
AAC820
min. operating temperature
-60
AAC821
max. operating temperature
105
BAD124
Explosion-tested version (EEx e)
Ja
BAD774
Closing plate required
Ja
AAQ326
Address of additional link
http://www.wago.com/2001-1201/000-053
AAS575
Power loss per pole, current-dependent (PlIp)
0.593
AAS574
Rated current (In) for the power loss specification
18.000
FEINMINAWG
min. fine stranded AWG
22
FEINMAXAWG
max. fine stranded AWG
14
ABISOMIN
min. Strip length
9.00
ABISOMAX
max. Strip length
11.00
SYMBOL
Symbol name terminal block
E00226
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D