Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2001-1211/1000-410 - Morsetto per componente, 2 conduttori, con diodo 1N4007, anodo, a sinistra, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, 1.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2001-1211/1000-410
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.25 - 1.5 (2.5) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
STROM
Corrente
1 A
HOEHE
Altezza
33.00 mm
BREITE
Larghezza
4.20 mm
TIEFE
Profondita
48.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Peso
4.510 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D