Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2001-1211/1000-410 - złączka do zabudowy elementów, 2-przew., z diodą 1N4007, anoda po lewej, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 1.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2001-1211/1000-410
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 1.5 (2.5) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
STROM
Current intensity
1 A
HOEHE
wysokość
33.00 mm
BREITE
szerokość
4.20 mm
TIEFE
głębokość
48.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
grau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
masa
4.510 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D