Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2001-1311/1000-410 - Bauelementklemme, 3 Leiter, mit Diode 1N4007, Anode links, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 1.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2001-1311/1000-410
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 - 1.5 (2.5) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 11 mm
STROM
Strom
1 A
HOEHE
Höhe
33.00 mm
BREITE
Breite
4.20 mm
TIEFE
Tiefe
59.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
3
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
GEWICHT
Gewicht
5.014 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D