Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2001-1311/1000-410 - Borne de composant, 3 conducteurs, avec diode 1 N 4007, Cathode à gauche, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 1.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2001-1311/1000-410
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.25 - 1.5 (2.5) mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
STROM
ampérage
1 A
HOEHE
Hauteur
33.00 mm
BREITE
Largeur
4.20 mm
TIEFE
profondeur
59.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
3
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
grau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Poids
5.014 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D