Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2001-1321/1000-434 - Borne de composant, 3 conducteurs, LED rouge, DC 24 V, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, 1,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2001-1321/1000-434
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.25 - 1.5 (2.5) mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
STROM
ampérage
0 A
HOEHE
Hauteur
33.00 mm
BREITE
Largeur
4.20 mm
TIEFE
profondeur
59.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
3
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
grau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Poids
5.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D