Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2001-1408 - 4-przewodowa złączka do ekranu, 1.5 mm², opis z boku i na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2001-1408
BESTNR
Nr zamówienia.
2001-1408
AAU733
Description
złączka do ekranu 4-przewodowa, 1.5 mm², biały
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
NENNQUER
przekrój znamionowy
1.50 mm²
EINDRAEHTIG
przewód jednodrutowy
0.25 - 2.5 mm²
EINDRAEHTDIREKT
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
0.5 - 2.5 mm²
FEINDRAEHTIG
przewód linkowy
0.25 - 2.5 mm²
FEINDRAEHTHUELS
przewód linkowy z tulejką
0.75 - 2.5 mm²
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
BAC137
Width of spacing
4.20 mm
BAC476
Height at lowest possible mounting height
32.90 mm
BAA018
Length
69.90 mm
BAG640
sposób montażu
Top-hat rail TH35
BAA351
kolor
biały
GEWICHT
masa
8.291 g
BAC487
Material insulation body
Poliamid
AAO663
GTIN
4045454719487
AAD931
numer taryfy celnej
85369010000
URSPRUNG
kraj pochodzenia
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
AAO677
Manufacturer name
WAGO
AAO676
Product article number of manufacturer
2001-1408
AAW338
Manufacturer product designation
złączka do ekranu 4-przewodowa
AAU734
Manufacturer product description
4-conductor shield terminal block, 1.5 mm², side and center marking, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.25 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.50 mm²
BAC740
min. line cross section, rigid
0.25 mm²
BAC677
max. line cross section, rigid
2.50 mm²
BAC739
min. line cross section, flexible
0.25 mm²
BAC676
max. line cross section, flexible
2.50 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.75 mm²
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.50 mm²
AAP403
Number of clamp positions per level
4
AAP530
Number of levels
1
BAC034
Type of electrical connection 1
Push-in connection
BAC375
Type of electrical connection 2
Push-in connection
BAC140
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
AAC820
min. operating temperature
-60 °C
AAC821
max. operating temperature
105 °C
BAD774
Closing plate required
Ja
AAQ326
Address of additional link
https://www.wago.com/2001-1408
FEINMINAWG
min. stranded AWG
22
FEINMAXAWG
max. stranded AWG
14
ETAGEN
Internally connected stages
Nein
ABISOMIN
min. Strip length
9.00 mm
ABISOMAX
max. Strip length
11.00 mm
SYMBOL
Symbol name terminal block
E00251
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D