Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2001-1411/1000-410 - Borna para componentes, 4 conductores, con diodo 1N4007, Ánodo a la izquierda, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 1.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2001-1411/1000-410
BESTNR
Código de Artículo
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.25 - 1.5 (2.5) mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 11 mm
STROM
Intensidad de corriente según
1 A
HOEHE
Altura
33.00 mm
BREITE
Ancho
4.20 mm
TIEFE
Profundidad
70.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
4
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D