Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2005-7300 - Élément de blocage, pour verrouiller le commutateur, encliquetable, pour série 2002 et 2005
Nomenclature
2005-7300
BESTNR
No de produit
2005-7300
BEZEICHNUNG
Désignation
Élément de blocage, orange
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
8.75 mm
BREITE
Largeur
4.80 mm
TIEFE
Profondeur
13.65 mm
FARBE
Couleur
orange
GEWICHT
Poids
0.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D