Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2005-7300 - Blocco, impedisce la chiusura del cursore sezionatore, Tipo inserzione a scatto, per le serie 2002 e 2005
Lista materiale
2005-7300
BESTNR
Codice art.
2005-7300
BEZEICHNUNG
Designazione
Blocco, arancione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
8.75 mm
BREITE
Larghezza
4.80 mm
TIEFE
Profondita
13.65 mm
FARBE
Colore
arancio
GEWICHT
Peso
0.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D