Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2005-7642 - Borne à étages, avec ouverture de manipulation, 4 mm², L/L, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2005-7642
BESTNR
No de produit
2005-7642
AAU733
Désignation
Borne à étages, 4 mm², 36 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
NENNQUER
Section nominale
4.00 mm²
EINDRAEHTIG
Conducteur rigide
0.5 - 6 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conducteur rigide, enfichage direct
1.5 - 6 mm²
FEINDRAEHTIG
Conducteur souple
0.5 - 6 mm²
FEINDRAEHTHUELS
conducteur souple avec embout d'extrémité
0.75 - 6 mm²
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
11 - 13 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
AAP638
Nombre des potentiels
2
BAC137
largeur de l'écartement
6.20 mm
BAC476
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
41.70 mm
BAA018
Longueur
124.00 mm
BAG640
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
BAC469
couleur primaire
gris
GEWICHT
Poids
21.548 g
BAC487
matériau du corps isolant
PA
BAH005
Tension assignée (Ue)
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
AAB500
Courant assigné
32.00 A
UEBERSPANNUNG
Catégorie de surtension
III
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
AAO663
GTIN
4055143042246
AAD931
Numéro du tarif douanier
85369019
URSPRUNG
Pays d'origine
CN
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-25
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-25
AAO677
Nom du fabricant
WAGO
AAO676
Référence article du fabricant
2005-7642
AAW338
Désignation du produit par le fabricant
Borne à étages
AAU734
Description du produit du fabricant
Borne à étages, avec ouverture de manipulation, 4 mm², L/L, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.50 mm²
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
6.00 mm²
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.50 mm²
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
6.00 mm²
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.50 mm²
BAC676
section maximum du conducteur, souple
6.00 mm²
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.75 mm²
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
6.00 mm²
BAD399
avec séparation de Neutre
Nein
BAD563
Fonction N possible (O/N)
Nein
BAD569
Fonction PE possible (O/N)
Nein
BAC034
finition raccordement électrique 1
Connexion automatique
BAC375
finition raccordement électrique 2
Connexion automatique
BAC140
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAD774
Plaque de fermeture requise
Ja
AAQ326
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2005-7642
AAS575
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvip]
1.024 W
AAS574
Courant nominal [In] pour spécifier la puissance dissipée
32.000 A
FEINMINAWG
min.AWG toronné fin
20
FEINMAXAWG
max.AWG toronné fin
10
ABISOMIN
Longueur de dénudage minimum
11.00 mm
ABISOMAX
Longueur de dénudage maximum
13.00 mm
SYMBOL
Borne de nom de symbole
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D