Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2005-7642 - Multilevel installation terminal block, with operating slots, 4 mm², L/L, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2005-7642
BESTNR
Nr zamówienia.
2005-7642
AAU733
Description
piętrowa złączka instalacyjna, 4 mm², 32 A, szara
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
NENNQUER
przekrój znamionowy
4.00 mm²
EINDRAEHTIG
przewód jednodrutowy
0.5 - 6 mm²
EINDRAEHTDIREKT
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
1.5 - 6 mm²
FEINDRAEHTIG
przewód linkowy
0.5 - 6 mm²
FEINDRAEHTHUELS
przewód linkowy z tulejką
0.75 - 6 mm²
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
11 - 13 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
AAP638
Number of potentials
2
BAC137
Width of spacing
6.20 mm
BAC476
Height at lowest possible mounting height
41.70 mm
BAA018
Length
124.00 mm
BAG640
sposób montażu
Top-hat rail TH35
BAC469
Basic color
szara
GEWICHT
masa
21.548 g
BAC487
Material insulation body
Poliamid
BAH005
napięcie znamionowe
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
AAB500
prąd znamionowy
32.00 A
UEBERSPANNUNG
Overvoltage category
III
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
AAO663
GTIN
4055143042246
AAD931
numer taryfy celnej
85369019
URSPRUNG
kraj pochodzenia
CN
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-25
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-25
AAO677
Manufacturer name
WAGO
AAO676
Product article number of manufacturer
2005-7642
AAW338
Manufacturer product designation
piętrowa złączka instalacyjna
AAU734
Manufacturer product description
Multilevel installation terminal block, with operating slots, 4 mm², L/L, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.50 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6.00 mm²
BAC740
min. line cross section, rigid
0.50 mm²
BAC677
max. line cross section, rigid
6.00 mm²
BAC739
min. line cross section, flexible
0.50 mm²
BAC676
max. line cross section, flexible
6.00 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.75 mm²
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6.00 mm²
BAD399
N insulation slide present
Nein
BAD563
N function possible
Nein
BAD569
PE function possible
Nein
BAC034
Type of electrical connection 1
Push In connection
BAC375
Type of electrical connection 2
Push In connection
BAC140
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
AAC820
min. operating temperature
-60 °C
AAC821
max. operating temperature
105 °C
BAD774
Closing plate required
Ja
AAQ326
Address of additional link
https://www.wago.com/2005-7642
AAS575
Power loss per pole, current-dependent (PlIp)
1.024 W
AAS574
Rated current (In) for the power loss specification
32.000 A
FEINMINAWG
min. stranded AWG
20
FEINMAXAWG
max. stranded AWG
10
ABISOMIN
min. Strip length
11.00 mm
ABISOMAX
max. Strip length
13.00 mm
SYMBOL
Symbol name terminal block
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D