Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2005-7645 - Installationsetagenklemme, mit Betätigungsöffnung, 4 mm², L/L/PE, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2005-7645
BESTNR
Bestell-Nr.
2005-7645
AAU733
Bezeichnung
Installationsetagenklemme, 4 mm², 32 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
NENNQUER
Nennquerschnitt
4.00 mm²
EINDRAEHTIG
Eindrähtiger Leiter
0.5 - 6 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
1.5 - 6 mm²
FEINDRAEHTIG
Feindrähtiger Leiter
0.5 - 6 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
0.75 - 6 mm²
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
11 - 13 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
5
AAP638
Anzahl Potentiale
3
BAC137
Breite des Rastermaßes
6.20 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
41.70 mm
BAA018
Länge
124.00 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAC469
Basisfarbe
grau
GEWICHT
Gewicht
30.248 g
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
AAB500
Bemessungsstrom
32.00 A
UEBERSPANNUNG
Überspannungskategorie
III
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
AAO663
GTIN
4055143042253
AAD931
Zolltarifnummer
85369019
URSPRUNG
Ursprungsland
CN
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-25
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-25
AAO677
Herstellername
WAGO
AAO676
Herstellerartikelnummer
2005-7645
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Installationsetagenklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Installationsetagenklemme, mit Betätigungsöffnung, 4 mm², L/L/PE, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.50 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6.00 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.50 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6.00 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.50 mm²
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6.00 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.75 mm²
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6.00 mm²
BAD399
N-Trennschlitten vorhanden
Nein
BAD563
N-Funktion möglich
Nein
BAD569
PE-Funktion möglich
Ja
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
AAQ326
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2005-7645
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig (Pvip)
1.024 W
AAS574
Bemessungsstrom (In) zur Verlustleistungsangabe
32.000 A
FEINMINAWG
min. Feindrähtig AWG
20
FEINMAXAWG
max. Feindrähtig AWG
10
ABISOMIN
min. Abisolierlänge
11.00 mm
ABISOMAX
max. Abisolierlänge
13.00 mm
SYMBOL
Symbolname Klemme
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D