Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2005-7645 - Bornas de instalación multipiso, con aperturas de accionamiento, 4 mm², L/L/PE, Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2005-7645
BESTNR
Código de Artículo
2005-7645
AAU733
Designación
Bornas de instalación multipiso, 4 mm², 36 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
NENNQUER
Sección nominal
4.00 mm²
EINDRAEHTIG
Conductor rígido
0.5 - 6 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conductor rígido, directamente enchufable
1.5 - 6 mm²
FEINDRAEHTIG
Conductor flexible
0.5 - 6 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Conductor flexible con puntera con camisa de plástico
0.75 - 6 mm²
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
11 - 13 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
5
AAP638
Número de potenciales
3
BAC137
Ancho de la dimensión de trama
6.20 mm
BAC476
Altura de montaje más baja posible
41.70 mm
BAA018
Longitud
124.00 mm
BAG640
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
BAC469
Color base
gris
GEWICHT
Peso
30.248 g
BAC487
Material del cuerpo aislante
Poliamida
BAH005
Tensión de dimensionamiento
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
AAB500
Corriente nominal
32.00 A
UEBERSPANNUNG
Categoría de sobretensión
III
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
AAO663
GTIN
4055143042253
AAD931
Número de Aduanas
85369019
URSPRUNG
País de origen
CN
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-25
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-25
AAO677
Nombre del fabricante
WAGO
AAO676
Número de artículo del fabricante
2005-7645
AAW338
Designación de producto del fabricante
Borna multipiso
AAU734
Descripción del producto del fabricante
Bornas de instalación multipiso, con aperturas de accionamiento, 4 mm², L/L/PE, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
sección mínima de conductor conectable (trenzado)
0.50 mm²
AAB789
sección transversal máxima de conductor conectable (trenzado)
6.00 mm²
BAC740
sección mínima de conductor conectable (sólido)
0.50 mm²
BAC677
Sección máx. de conductor conectable (sólido)
6.00 mm²
BAC739
sección mínima de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
0.50 mm²
BAC676
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
6.00 mm²
AAB937
Sección min. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
0.75 mm²
AAB787
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
6.00 mm²
BAD399
Rastra de separación N disponible (sí/no)
Nein
BAD563
Función N posible (sí/no)
Nein
BAD569
Función PE posible (sí/no)
Ja
BAC034
Tipo de conexión de eléctrica 1
Push In connection
BAC375
Tipo de conexión de eléctrica 2
Push In connection
BAC140
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
AAC820
temperatura mínima de funcionamiento
-60 °C
AAC821
temperatura máxima de funcionamiento
105 °C
BAD774
Placa de cierre necesaria
Ja
AAQ326
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/2005-7645
AAS575
Pérdida de potencia por polo, dependiente de la corriente [Pvip]
1.024 W
AAS574
Corriente nominal [In] para especificar la pérdida de potencia
32.000 A
FEINMINAWG
AWG de trenzado fino min.
20
FEINMAXAWG
AWG de trenzado fino máx.
10
ABISOMIN
min. Longitud de pelado
11.00 mm
ABISOMAX
max. Longitud de pelado
13.00 mm
SYMBOL
Terminal de nombre de símbolo
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D