Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2005-7692 - Ścianka końcowa/wewnętrzna, gr. 1 mm
Lista materiałowa
2005-7692
BESTNR
Nr zamówienia.
2005-7692
AAU733
Description
ścianka końcowa/wewnętrzna, pomarańczowa
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
HOEHE
wysokość
42.80 mm
BAE496
min. thickness
1.00 mm
LAENGE
Length
122.60 mm
BAA351
kolor
pomarańczowa
GEWICHT
masa
3.870 g
WERKSTOFF
Insulating material
Poliamid
AAO663
GTIN
4045454448172
AAD931
numer taryfy celnej
85389099990
URSPRUNG
kraj pochodzenia
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
AAO677
Manufacturer name
WAGO
AAO676
Product article number of manufacturer
2005-7692
AAW338
Manufacturer product designation
ścianka końcowa/wewnętrzna
AAU734
Manufacturer product description
Ścianka końcowa/wewnętrzna, gr. 1 mm
AAB422
Designed as intermediate plate
Yes
AAM355
Type of end plate
Yes
BAD581
Latchable present
Yes
BAC140
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
AAQ326
Address of additional link
https://www.wago.com/2005-7692
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D