Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2006-451 - Module vide pour borne de base
Nomenclature
2006-451_HI
BESTNR
No de produit
2006-451
BEZEICHNUNG
Désignation
Module vide pour borne de base, rouge
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
HOEHE
Hauteur
23.40 mm
BREITE
Largeur
3.04 mm
TIEFE
Profondeur
21.66 mm
FARBE
Couleur
rouge
GEWICHT
Poids
0.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D