Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2006-549 - Modulo cieco, modulare, ad es. per saltare morsetti ponticellati
Lista materiale
2006-549
BESTNR
Codice art.
2006-549
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
27.50 mm
BREITE
Larghezza
7.50 mm
TIEFE
Profondita
23.40 mm
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
1.830 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D