Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2006-921 - Sicherungsstecker, mit Lasche, für G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm, ohne Defektanzeige, 7.4 mm breit
Stückliste
2006-921
BESTNR
Bestell-Nr.
2006-921
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
800 V
STROM
Strom
10 A
HOEHE
Höhe
46.50 mm
BREITE
Breite
7.40 mm
TIEFE
Tiefe
39.50 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
6.450 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D