Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2006-921 - portafusibles, con lengüeta, para fusible tipo G 5 x 30 mm, sin indicación de defecto, Ancho 7.4 mm
Lista de materiales
2006-921
BESTNR
Código de Artículo
2006-921
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
800 V
STROM
Intensidad de corriente según
10 A
HOEHE
Altura
46.50 mm
BREITE
Ancho
7.40 mm
TIEFE
Profundidad
39.50 mm
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Peso
6.450 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D