Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2006-921 - Fiche à fusible, avec languette, pour cartouches type G 5 x 30 mm, sans affichage de défaut, Largeur 7.4 mm
Nomenclature
2006-921
BESTNR
No de produit
2006-921
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
800 V
STROM
ampérage
10 A
HOEHE
hauteur
46.50 mm
BREITE
Largeur
7.40 mm
TIEFE
profondeur
39.50 mm
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
6.450 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D