Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2006-921 - Wtyk bezpiecznikowy, z uchwytem, do aparatowej wkł. bezpiecz. 5 x 30 mm, bez sygnalizacji przepalenia wkładki, szer. 7.4 mm
Lista materiałowa
2006-921
BESTNR
Nr zamówienia.
2006-921
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
800 V
STROM
Current intensity
10 A
HOEHE
wysokość
46.50 mm
BREITE
szerokość
7.40 mm
TIEFE
głębokość
39.50 mm
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
6.450 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D