Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2006-7111 - Módulo compensador de potencial para 1 conductor, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2006-7111
BESTNR
Código de Artículo
2006-7111
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
13 - 15 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
51 A
HOEHE
Altura
38.00 mm
BREITE
Ancho
7.50 mm
TIEFE
Profundidad
60.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
1
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
14.564 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D