Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2006-7111 - Morsetto di sezionamento della distribuzione di potenza per 1 conduttore, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2006-7111
BESTNR
Codice art.
2006-7111
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
13 - 15 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
51 A
HOEHE
Altezza
38.00 mm
BREITE
Larghezza
7.50 mm
TIEFE
Profondita
60.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
1
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
14.564 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D