Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2006-8031 - Borne de distribution, avec ouverture de manipulation, 1 x 6 mm² / 6 x 1.5 mm², avec plaque d'extrémité intégrée, Marquage latéral et central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2006-8033
BESTNR
No de produit
AAU733
Désignation
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
NENNQUER
Section nominale
6.00 mm²
EINDRAEHTIG
Conducteur rigide
0.5 - 10 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conducteur rigide, enfichage direct
2.5 - 10 mm²
FEINDRAEHTIG
Conducteur souple
0.5 - 10 mm²
FEINDRAEHTHUELS
conducteur souple avec embout d'extrémité
2.5 - 10 mm²
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
13 - 15 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
7
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
BAC137
largeur de l'écartement
9.00 mm
BAC476
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
32.90 mm
BAA018
Longueur
73.80 mm
BAG640
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
BAA351
Couleur
GEWICHT
Poids
g
BAC487
matériau du corps isolant
PA
BAH005
Tension assignée (Ue)
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
AAB500
Courant assigné
41.00 A
UEBERSPANNUNG
Catégorie de surtension
III
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
AAO663
GTIN
AAD931
Numéro du tarif douanier
85369010000
URSPRUNG
Pays d'origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Nom du fabricant
WAGO
AAO676
Référence article du fabricant
AAW338
Désignation du produit par le fabricant
Borne de distribution
AAU734
Description du produit du fabricant
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.50 mm²
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
10.00 mm²
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.50 mm²
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
10.00 mm²
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.50 mm²
BAC676
section maximum du conducteur, souple
10.00 mm²
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
2.50 mm²
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
10.00 mm²
AAP403
nombre de positions de serrage par étage
7
AAP530
nombre d'étages
1
BAD123
étages reliés à l'intérieur
Nein
BAC034
finition raccordement électrique 1
Connexion automatique
BAC375
finition raccordement électrique 2
Connexion automatique
BAC140
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAD124
finition antidéflagrante (EEx e)
BAD774
Plaque de fermeture requise
Nein
AAQ326
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2006-8033
AAS575
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvip]
1.311 W
AAS574
Courant nominal [In] pour spécifier la puissance dissipée
41.000 A
FEINMINAWG
min.AWG toronné fin
FEINMAXAWG
max.AWG toronné fin
ABISOMIN
Longueur de dénudage minimum
mm
ABISOMAX
Longueur de dénudage maximum
mm
SYMBOL
Borne de nom de symbole
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D