Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2007-8811/044-000 - Morsetto sezionatore/di test per 2 conduttori con prese di test protette dal contatto accidentale verde per spina di test O 4 mm
Lista materiale
2007-8811/044-000
BESTNR
Codice art.
2007-8811/044-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
13 -15 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
30 A
HOEHE
Altezza
65.30 mm
BREITE
Larghezza
8.00 mm
TIEFE
Profondita
99.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
2
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
28.080 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D