Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2007-8821/045-000 - Borne sectionnable et de mesure pour 2 conducteurs avec douilles de test protégées contre le contact direct violet pour fiche de test Ø 4 mm
Nomenclature
2007-8821/045-000
BESTNR
No de produit
2007-8821/045-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
13 -15 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
30 A
HOEHE
hauteur
65.30 mm
BREITE
Largeur
8.00 mm
TIEFE
profondeur
99.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
2
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
27.750 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D